Embout pour goulotte BR 85x170mm en PVC en gris clair L23637035

EAN
4012740155199
E-nr.
127 559 142
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    vissé
Modèle
  • Trai­te­ment anti­bac­té­rien
    Non
Connec­ti­vité
  • Acces­soires d'ali­gne­ment
    Sans éclisses
Dimen­sions
  • Hauteur de goulotte
    85 mm
  • Largeur de goulotte
    170 mm
Matières
  • Couleur
    gris clair
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    PVC
  • Groupe de maté­riau
    plas­tique
  • Type de trai­te­ment de surface
    non traitée
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5…60 °C
Tempé­ra­ture
  • Tempé­ra­ture ambiante
    -5…65 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.