Jonction couple pour goulotte BR 85x130mm en polystyrène L2354

EAN
4012740123099
E-nr.
127 563 232
VPE
1 paire
Groupe de rabais
V1

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur de goulotte
    85 mm
  • Largeur de goulotte
    130 mm
Matières
  • Couleur
    inco­lore
  • Matière
    poly­styrol (PS)
  • Groupe de maté­riau
    plas­tique
  • Type de trai­te­ment de surface
    non traitée
Utili­sa­tion
  • Type de jonc­tion
    Eclisse
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui
Forme
  • Forme
    Symé­trique

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.