Borne de terre, 2,5mm², 4 point de serrage, connection sans vis KYA02E4

EAN
3250613951412
E-nr.
158 440 169
VPE
100 PCEs
Groupe de rabais
K3
6.15 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    0 A
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    5 mm
  • Hauteur produit installé
    38.1 mm
  • Largeur produit installé
    72.4 mm
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    1 W
  • Puis­sance dissipée avec câble
    1 W
Matières
  • Couleur
    vert/jaune
Connexion
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    0,13 / 2,5mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    0,13 / 4mm²
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.