Borne étagée phase, 2,5mm², 500V/24A, connection à vis KXA02LX

EAN
3250613941994
E-nr.
158 112 139
VPE
100 PCEs
Groupe de rabais
K3
Prix*
3.90 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    rail DIN
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    24 A
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    5 mm
  • Hauteur produit installé
    63.9 mm
  • Largeur produit installé
    65.8 mm
Matières
  • Couleur
    gris
  • Couleur
    gris foncé
  • Matière
    poly­amide (PA)
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.