![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Connecteur, 1 pole, 2,5mm²,gouche, phase KWP02LL
EAN
3250613932350
E-nr.
158 640 139
VPE
50 PCEs
Groupe de rabais
K3
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationenfichable
Matières
-
Couleurgris clair
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com