EAN
4012740874250
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V2
6.45 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Compa­ti­bi­lité
  • Largeurs de profilé compa­tible
    100 mm
Dimen­sions
  • Longueur profilé
    130 mm
  • Largeur profilé
    24 mm
  • Charge auto­risée ( CPS )
    3000 N
Matières
  • Couleur
    aucune
  • Groupe de maté­riau
    acier
  • Maté­riau
    autre
  • Type de trai­te­ment de surface
    -
Confi­gu­ra­tion
  • Plage angu­laire
    90 °
Equi­pe­ment
  • Confi­gu­ra­tion console
    Console murale / pendard
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.