Borne de barre 120-300mm², for Busbarn 20-30x5-10mm,Al/conducteur en cuivre KS30C

EAN
3250613890209
E-nr.
158 971 549
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
K3
Prix*
42.25 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    600 A
Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    51 mm
  • Largeur produit installé
    41 mm
  • Hauteur de barre du jeu de barres
    20 / 30 mm
  • Largeur de barre du jeu de barres
    5 / 10 mm
  • Distance des barres omnibus
    60 mm
Matières
  • Poids du laiton contenu dans le produit
    0.21 kg
Connexion
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    300mm²
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.