EAN
7611919364751
VPE
50 PCEs
Groupe de rabais
N5
Prix*
18.90 CHF
/ pc. *

Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste.


Caractéristiques techniques

Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Tension nomi­nale
    400 V
Tension
  • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
    400 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    4 kV
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    2Nm
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5…40 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.