EAN
7611919007696
E-nr.
806 997 034
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
N5
Prix*
11.55 CHF
/ pc. *

Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste.


Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
    400 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    4 kV
Matières
  • Couleur
    cuivre
  • Matière
    cuivre
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.