The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • KJ31Z1
    EAN
    3250613802820
    E-nr.
    169 027 104
    VPE
    1 pc.

    guide d`assenblage KJ31Z1

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Produits de suivi :

    KJZ080B4

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    guide d`assenblage

    KJ31Z1

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Support d’en­fi­chage pour comp­teur 3 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires de montage 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soi­re/­pièce déta­chée pour support d’en­fi­chage pour comp­teur 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Support d’en­fi­chage pour comp­teur
    • Acces­soires de montage
    • Acces­soi­re/­pièce déta­chée pour support d’en­fi­chage pour comp­teur
    • KJ31S

      blocs de repatricion, 100A

      277.00 CHF  / pc.*
    • KJ31CH01

      bloc de connexion compteur 100A

      144.00 CHF  / pc.*
    • KJ31CH15

      bloc de connexion compteur 100A

      1 949.00 CHF  / jeu*
    • ZSK-KS

      Fixation câble de commande

      5.85 CHF  / pc.*
    • KJ31Z3

      Couvercle plombable pour bornier ZSK-100A

      52.80 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      45 mm
    • Largeur
      45,5 mm

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    Hager déclaration REACH KJ31Z1
    PDF
    Hager Rapport RoHS KJ31Z1
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image KJ31Z1 | Hager Suisse

      Image produit KJ31Z1

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KJ31Z1 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit KJ31Z1

      guide d`assenblage

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2020-01-02 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2020-01-02

      PDF
      1,94 MB
      Image Guide d'installation International 2025-09-16 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2025-09-16

      PDF
      99,71 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      510,81 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group