Couvercle à ressort Q08 pr revêt. 5mm gf KDQ08057011

EAN
4012002247259
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
124.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Sortie de câble
    Avec sortie de câble dans le couvercle
Modèle
  • Module
    -
Dimen­sions
  • Profon­deur d'en­cas­tre­ment mini­male
    53 mm
  • Longueur exté­rieur
    314 mm
  • Longueur inté­rieur
    294 mm
  • Largeur inté­rieur
    294 mm
  • Profon­deur pour la mise en place de revê­te­ment
    5 mm
  • Largeur exté­rieure
    314 mm
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    Couver­ture à char­nière
  • Maté­riau du couvercle
    Poly­amide
Matières
  • Couleur
    gris fer
  • Groupe de maté­riau
    plas­tique
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
  • Instal­la­tion sur mur en béton
    Oui
Connexion
  • Nombre d'en­trée de câbles
    1
Equi­pe­ment
  • Nombre d'ap­pa­reils pouvant être installés
    8
  • Nombre de boîte d'ap­pa­reillage
    4
Stan­dards
  • Homo­lo­ga­tions
    EN50085-2-2
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui
  • Résis­tance au choc
    IK08
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Charge maxi­male
    Poinçon d'ins­pec­tion Ø 13mm 1.5 kN

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.