![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Barre de pontage 4P 63A fourche 10mm² 12M avec profilé souple KDN464A
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Nombre de pôles4 P
-
Type de pôles4 P
-
Largeur de fiche11.5 mm
-
Tension assignée d'emploi Ue230 / 400 V
-
Tension maxi d'utilisation400 V
-
Courant assigné nominal63 A
-
Longueur215 mm
-
Pas17.8 mm
-
Couleurgris
-
Sens de montagehorizontal
-
Adapté à un produit équipé d'un auxiliaireNon
-
Adapté aux appareils avec connecteur neutreOui
-
Section10 mm²
-
Nombre d'appareils pouvant être installés3
-
Directive européenne WEEEconcerné
-
Température de service-25…55 °C
-
Température de stockage/transport-40…75 °C
-
IsoléOui
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit KDN464A
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour KDN464A
Declaration
PDF342 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour KDN464A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour KDN464A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com