Barre de pontage 3x(P+N) 80A fourche 16mm² 57M KDN451E

EAN
3250613741105
E-nr.
804 998 104
VPE
10 PCEs
Groupe de rabais
K3
139.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    4 P
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 / 400 V
Tension
  • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
    400 V
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    80 A
Dimen­sions
  • Longueur
    1000 mm
  • Pas
    17.8 mm
Matières
  • Couleur
    gris
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un produit équipé d'un auxi­liaire
    Non
Connexion
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    16 mm²
  • Adapté aux appa­reils avec connec­teur neutre
    Oui
  • Type de connec­teur
    barre à fourche
Equi­pe­ment
  • Nombre d'ap­pa­reils pouvant être installés
    54
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Isolé
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.