Barre de pontage 3x(P+N) 80A fourche 16mm² 12M KDN451D

EAN
3250613741082
E-nr.
804 998 534
VPE
25 PCEs
Groupe de rabais
K3
Prix*
26.80 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    4 P
Connec­ti­vité
  • Largeur de fiche
    11.5 mm
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 / 400 V
Tension
  • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
    400 V
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    80 A
Dimen­sions
  • Longueur
    215 mm
  • Pas
    17.8 mm
Matières
  • Couleur
    gris
Instal­la­tion, montage
  • Sens de montage
    hori­zontal
  • Adapté à un produit équipé d'un auxi­liaire
    Non
Connexion
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    16 mm²
  • Adapté aux appa­reils avec connec­teur neutre
    Oui
Câble
  • Section
    16 mm²
Equi­pe­ment
  • Nombre de points de connexion
    12 C
  • Nombre d'ap­pa­reils pouvant être installés
    3
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25…55 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -40…75 °C
  • Isolé
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.