EAN
3250613741068
VPE
50 PCEs
Groupe de rabais
K3
Prix*
21.10 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    3 P
  • Type de pôles
    3 P
Compa­ti­bi­lité
  • Destiné aux réfé­rences compa­tible
    Modular devices
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 / 400 V
Tension
  • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
    400 V
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    63 A
Dimen­sions
  • Longueur
    210 mm
  • Pas
    17.8 mm
Matières
  • Couleur
    gris
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un produit équipé d'un auxi­liaire
    Non
Connexion
  • Adapté aux appa­reils avec connec­teur neutre
    Non
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Isolé
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.