EAN
3250613730079
E-nr.
804 998 734
VPE
25 PCEs
Groupe de rabais
K3
5.70 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    3 P
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    63 A
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    0.6 W
Câble
  • Longueur de câble
    125 mm
  • Section du conduc­teur
    10 mm²
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.