EAN
3250613730031
E-nr.
804 998 804
VPE
25 PCEs
Groupe de rabais
K3
Prix*
3.95 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    1 P
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    63 A
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    0.3 W
Câble
  • Longueur de câble
    150 mm
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.