Borne pour barre collectrice Hager 1.5…16mm², pour Cu 12…30×5mm K96Q
EAN
4010330710827
E-nr.
158 970 539
VPE
100 Pièces
Groupe de rabais
K3
Prix*
2.35 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple1 - 16 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1 - 16 mm²
Installation, montage
-
Couple de serrage3 - 3 Nm
Dimensions
-
Largeur/épaisseur du jeu de barres5 - 5 mm
-
Largeur11,50 mm
Courant électrique
-
Courant assigné nominal180 A
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com