The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Tech­nique de raccor­de­ment
  • Bornes de jeu de barres
  • K96Q
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Borne pour barre collectrice Hager 1.5…16mm², pour Cu 12…30×5mm K96Q

Borne pour barre collectrice Hager K96Q
EAN
4010330710827
E-nr.
158 970 539
VPE
100 Pièces
Groupe de rabais
K3
Prix*
2.35 CHF
/ pc. *
2.35 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Borne pour barre collectrice Hager 1.5…16mm², pour Cu 12…30×5mm

K96Q

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    1 - 16 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    1 - 16 mm²
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    3 - 3 Nm
Dimen­sions
  • Largeur/é­pais­seur du jeu de barres
    5 - 5 mm
  • Largeur
    11,50 mm
  • Profon­deur
    25,50 mm
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    180 A

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration K96Q
PDF
Hager Rapport RoHS K96Q
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image K96Q | Hager Suisse

    Image produit K96Q

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit K96Q | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit K96Q

    Borne 1,0 - 16mm², pour barre cuivre 12-40x5mm, pour câble en cuivre

    PDF
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    KS18A - Borne pour barre collectrice Hager 35…185mm², pour 12×5/10mm
    KS18A
    Borne de barre 50-185mm² aux 12x5mm /25mm²- 120mm² aux 12x10mm, conduc.en cuivre
    Prix*
    28.15 CHF
    / pc. *
    28.15 CHF
    / pc. *
  • 2
    K96H - Borne pour barre collectrice Hager 25…95mm², pour Cu 12×5…10mm
    K96H
    Borne de barre, 25mm²-95mm² pour barres 12x5mm, 25mm²-70mm² pour barres 12x10mm
    Prix*
    10.40 CHF
    / pc. *
    10.40 CHF
    / pc. *
  • 3
    K96M - Borne pour barre collectrice Hager 1.5…70mm², pour Cu 12×5…10mm
    K96M
    Borne de barre 16mm²-70mm² pour barres 12x5mm, 16mm²-35mm² pour barres 12x10mm²
    Prix*
    10.30 CHF
    / pc. *
    10.30 CHF
    / pc. *
  • 4
    KS18D - Borne pour barre collectrice Hager 35…150mm², pour 12×5mm, pour Cu&Al
    KS18D
    Borne de barre 50-185mm² aux 12x5mm /25mm²-120mm² aux 12x10mm, Al/cond.en cuivre
    Prix*
    30.95 CHF
    / pc. *
    30.95 CHF
    / pc. *
  • 5
    K96J - Borne pour barre collectrice Hager 4…35mm², pour Cu 12…40×10mm
    K96J
    Borne de barre 4mm²-35mm², pour barres 12x10mm
    Prix*
    6.70 CHF
    / pc. *
    6.70 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group