The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Tech­nique de raccor­de­ment
  • Bornes de jeu de barres
  • KS24C
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Borne pour barre collectrice Hager 95…185mm², pour 20/30×5/10mm KS24C

Borne pour barre collectrice Hager KS24C
EAN
3250613890186
E-nr.
158 971 349
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
K3
Prix*
33.80 CHF
/ pc. *
33.80 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Borne pour barre collectrice Hager 95…185mm², pour 20/30×5/10mm

KS24C

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    95 - 185 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    95 - 185 mm²
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    30 - 30 Nm
Dimen­sions
  • Largeur/é­pais­seur du jeu de barres
    5 - 10 mm
  • Hauteur
    51 mm
  • Largeur
    38 mm
  • Profon­deur
    70 mm
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    500 A

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-12-11
PDF
2,66 MB
Hager déclaration REACH KS24C
PDF
Hager Rapport RoHS KS24C
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image KS24C | Hager Suisse

    Image produit KS24C

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit KS24C | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit KS24C

    Borne de barre 95-185mm², for Busbarn 20-30x5-10mm, Al/conducteur en cuivre

    PDF
  • Fiche technique

    Image Fiche technique International 2018-05-07 | Hager Suisse

    Fiche technique International 2018-05-07

    PDF
    64,94 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    K96H - Borne pour barre collectrice Hager 25…95mm², pour Cu 12×5…10mm
    K96H
    Borne de barre, 25mm²-95mm² pour barres 12x5mm, 25mm²-70mm² pour barres 12x10mm
    Prix*
    10.40 CHF
    / pc. *
    10.40 CHF
    / pc. *
  • 2
    K96K - Borne pour barre collectrice Hager 50…150mm², pour Cu 12×5…10mm
    K96K
    Borne de barre 50mm²- 150mm², pour barres 12x5mm et 12x10mm
    Prix*
    46.10 CHF
    / pc. *
    46.10 CHF
    / pc. *
  • 3
    K96N - Borne pour barre collectrice Hager 10…50mm², pour Cu+Al 12×5mm
    K96N
    Borne de barre 10mm²-50mm² pour barres 12x5mm pour conducteurs en alu et cuivre
    Prix*
    23.00 CHF
    / pc. *
    23.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    KS18A - Borne pour barre collectrice Hager 35…185mm², pour 12×5/10mm
    KS18A
    Borne de barre 50-185mm² aux 12x5mm /25mm²- 120mm² aux 12x10mm, conduc.en cuivre
    Prix*
    28.15 CHF
    / pc. *
    28.15 CHF
    / pc. *
  • 5
    KS18D - Borne pour barre collectrice Hager 35…150mm², pour 12×5mm, pour Cu&Al
    KS18D
    Borne de barre 50-185mm² aux 12x5mm /25mm²-120mm² aux 12x10mm, Al/cond.en cuivre
    Prix*
    30.95 CHF
    / pc. *
    30.95 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group