![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Bloc de jonction, 4 phase 1x25mm² - 4x16mm² par phase K28N
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Nombre de pôles4 P
-
Courant assigné nominal80 A
-
Profondeur produit installé49 mm
-
Hauteur produit installé62 mm
-
Largeur produit installé119 mm
-
Type de connexionvis
-
Nombre de sorties8
-
Nombre d'entrées4
-
Directive européenne WEEEconcerné
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit K28N
-
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour K28N du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour K28N du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com