Bloc de jonction, 1x35mm²-2x25 mm²(phase 1- 3), 1x35mm²-4x25mm² (phase 4) K65A

EAN
4010330710391
E-nr.
157 435 054
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
K3
Prix*
59.30 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    4 P
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    100 A
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    53 mm
  • Hauteur produit installé
    55 mm
  • Largeur produit installé
    148 mm
Connexion
  • Type de connexion
    vis
Equi­pe­ment
  • Nombre de sorties
    8
  • Nombre d'en­trées
    4
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.