The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Tech­nique de raccor­de­ment
    • Bornes de déri­va­tion et acces­soires
    • KH45A
    Borne principale Hager KH45A, 400 V AC, serre-fils en laiton
    EAN
    3250613780173
    E-nr.
    157 435 134
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    K3
    • Bornes de déri­va­tion et acces­soires

    Borne principale Hager 5L 2×25/2×35mm², isolé KH45A

    Prix*
    83.80 CHF
    / pc. *
    83.80 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Borne principale Hager 5L 2×25/2×35mm², isolé

    KH45A

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      38 mm
    • Largeur
      135 mm
    • Profon­deur
      53 mm
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 35 mm²
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      3,50 - 3,50 Nm
    Tension
    • Tension nomi­nale
      400 - 400 V
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      100 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      5

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    RoHS report KH45A
    PDF
    Hager déclaration REACH KH45A
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image KH45A | Hager Suisse

      Image produit KH45A

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit KH45A | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit KH45A

      Bloc de jonction 5phase, 2x35mm²-2x25mm² per phase, IP20, 3x L, 1xE, 1xN

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      3
    • 1
      KH24C - Borne principale Hager 4L 4×25mm² isolé
      KH24C
      Bloc 4 pol. protection 2x25/2x16mm²
      Prix*
      34.65 CHF
      / pc. *
      34.65 CHF
      / pc. *
    • 2
      KH35A - Borne principale Hager 4L 2×25/2×35mm², isolé
      KH35A
      Bloc de jonction 4phase, 2x35mm²-2x25mm² per phase, IP20, couleur: gris
      Prix*
      67.40 CHF
      / pc. *
      67.40 CHF
      / pc. *
    • 3
      KH25C - Borne principale Hager 5L 2×25/2×16mm² isolé
      KH25C
      Bloc 5 pol. protection 2x25/2x16mm²
      Prix*
      42.95 CHF
      / pc. *
      42.95 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group