The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Tech­nique de raccor­de­ment
    • Bornes de déri­va­tion et acces­soires
    • KH25C
    Borne principale Hager KH25C, 400 V AC, serre-fils en laiton
    EAN
    3250613780203
    E-nr.
    157 435 144
    VPE
    5 pc.
    Groupe de rabais
    K3
    • Bornes de déri­va­tion et acces­soires

    Borne principale Hager 5L 2×25/2×16mm² isolé KH25C

    Prix*
    42.95 CHF
    / pc. *
    42.95 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Borne principale Hager 5L 2×25/2×16mm² isolé

    KH25C

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      65,90 mm
    • Largeur
      102,40 mm
    • Profon­deur
      45,50 mm
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 25 mm²
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      2,80 - 2,80 Nm
    Tension
    • Tension nomi­nale
      400 - 400 V
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      80 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      5

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    RoHS report KH25C
    PDF
    Hager déclaration REACH KH25C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image KH25C | Hager Suisse

      Image produit KH25C

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit KH25C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit KH25C

      Bloc 5 pol. protection 2x25/2x16mm²

      PDF
    • Instructions de montage

      Image Guide d'installation de-DE, en-GB, pl-PL, cs-CZ, nl-NL, sv-SE, fi-FI 2023-12-01 | Hager Suisse

      Guide d'installation de-DE, en-GB, pl-PL, cs-CZ, nl-NL, sv-SE, fi-FI 2023-12-01

      PDF
      2,62 MB
    • Informations normatives & environnementales

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-01-27 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2025-01-27

      PDF
      161,88 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      3
    • 1
      KH24C - Borne principale Hager 4L 4×25mm² isolé
      KH24C
      Bloc 4 pol. protection 2x25/2x16mm²
      Prix*
      34.65 CHF
      / pc. *
      34.65 CHF
      / pc. *
    • 2
      KH35A - Borne principale Hager 4L 2×25/2×35mm², isolé
      KH35A
      Bloc de jonction 4phase, 2x35mm²-2x25mm² per phase, IP20, couleur: gris
      Prix*
      67.40 CHF
      / pc. *
      67.40 CHF
      / pc. *
    • 3
      KH45A - Borne principale Hager 5L 2×25/2×35mm², isolé
      KH45A
      Bloc de jonction 5phase, 2x35mm²-2x25mm² per phase, IP20, 3x L, 1xE, 1xN
      Prix*
      83.80 CHF
      / pc. *
      83.80 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group