Bloc de jonction 4 phase1x25²-2 x16² • K29N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Tech­nique de raccor­de­ment
  • Bornes de déri­va­tion et acces­soires
  • K29N

Borne principale Hager 4L 3×25/6×16mm², 1×25/4×16mm²

K29N

  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Borne principale Hager 4L 3×25/6×16mm², 1×25/4×16mm² K29N

EAN
4010330711503
E-nr.
157 425 054
VPE
5 Pièces
Groupe de rabais
K3
Prix*
32.50 CHF
/ pc. *
32.50 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Capu­chon pour borne de ligne prin­ci­pale 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Capu­chon pour borne de ligne prin­ci­pale
  • K20A

    Couvrir pour K23N , K28N et K29N

    7.70 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    62 mm
  • Largeur
    119 mm
  • Profon­deur
    49 mm
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    1.5 - 25 mm²
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    80 A
Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    4

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

REACH declaration K29N (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration K29N (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image K29N | Hager Suisse

    Image produit K29N

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-01-27 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité en-GB 2025-01-27

    PDF
    161,88 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    K03SN - Borne principale Hager 1L 1×25/4×16mm²
    K03SN
    Bloc de jonction, 1 phase 1x25mm² - 4x16mm²
    Prix*
    15.45 CHF
    / pc. *
    15.45 CHF
    / pc. *
  • 2
    K28N - Borne principale Hager 4L 4×25/16×16mm²
    K28N
    Bloc de jonction, 4 phase 1x25mm² - 4x16mm² par phase
    Prix*
    54.70 CHF
    / pc. *
    54.70 CHF
    / pc. *
  • 3
    K46N - Borne principale Hager 5L 5×25/10×16mm²
    K46N
    Bloc de jonction, 5 phase 1x25mm² - 2x16mm² par phase
    Prix*
    31.55 CHF
    / pc. *
    31.55 CHF
    / pc. *
  • 4
    K65A - Borne principale Hager 3L 1×35/2×16mm², 1L 1×35/4×16mm²
    K65A
    Bloc de jonction, 1x35mm²-2x25 mm²(phase 1- 3), 1x35mm²-4x25mm² (phase 4)
    Prix*
    60.50 CHF
    / pc. *
    60.50 CHF
    / pc. *
  • 5
    KH23C - Borne principale Hager 3L×4×35mm² isolé
    KH23C
    Bloc 3 pol. protection 2x25/2x16mm²
    Prix*
    23.75 CHF
    / pc. *
    23.75 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group