Contrôleur communicant pour tout type d'invers. de sources manoeuvrés à distance HZI855
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
commande motorisée 30 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour système bus 1 produit(s) disponible(s) -
Adaptateur réseau 2 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour connectique basse tension 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 30 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 415 V
-
Système busMODBUS
-
Section de raccordement en câble rigide pour les sorties1,5 - 2,5 mm²
-
Section de raccordement en câble souple des sorties1,5 - 2,5 mm²
-
Type de connexion/prise au Bus systèmeRS485
-
Type de connexion d'entrée busBorne à vis
-
Type de connexion entréeBorne à vis
-
Type de connexion sortieBorne à vis
-
Nombre de sorties6
-
Nombre d'entrées6
-
Type d'afficheurLCD
-
Température de service-30 - 70 °C
-
Température de stockage/transport-40 - 70 °C
-
Puissance consommée en W10 W
-
Indice de protection IPIP65
-
MontagePorte
-
Couple de serrage nominal du circuit de commande et de signalisation0,6 - 5 Nm
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit HZI855
-
Instructions d'utilisation
Manuel Utilisateur HZI855 - EN
HZI855
PDF9,43 MB -
Guide d'installation
Guide d'installation fr-FR 2024-04-08
PDF2,34 MB -
Annexe produit
Annexe produit International 2020-01-01
XLS1009,00 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Déclaration de conformité en-GB 2024-12-04
PDF639,40 kB