The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Système de surveillance d'énergie
    • Acces­soires
    • HTG468H
    EAN
    3250613138004
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    33
    • Acces­soires

    RJ45 à câbler avec 2 connecteurs femelles et fil de l'autre côté HTG468H

    Prix*
    31.35 CHF
    / pc. *
    31.35 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    RJ45 à câbler avec 2 connecteurs femelles et fil de l'autre côté

    HTG468H

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Acces­soires de para­foudre pour équip. infor­ma­tique/­me­sure, cde et régu­la­tion 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires de para­foudre pour équip. infor­ma­tique/­me­sure, cde et régu­la­tion
    • HTG467H

      Résistance de terminaison MODBUS RTU 120 Ohm RJ45

      20.95 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • ECR140D

      Compteur monophasé direct 40A 1M MODBUS MID

      383.00 CHF  / pc.*
    • HZI855

      Contrôleur communicant pour tout type d'invers. de sources manoeuvrés à distance

      2 075.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Type de connexion/­prise 1
      RJ45
    Equi­pe­ment
    • Blindé
      Oui
    Câble
    • Longueur de câble
      0.09 m
    Fonc­tions
    • Avec résis­tance de termi­naison
      Non

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH HTG468H
    PDF
    Rapport RoHS HTG468H
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image HTG468H | Hager Suisse

      Image produit HTG468H

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HTG468H | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit HTG468H

      RJ45 à câbler avec 2 connecteurs femelles et fil de l'autre côté

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      273,05 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HTG485H - Cable Modbus 25m
      HTG485H
      Cable Modbus 25m
      Prix*
      145.00 CHF
      / pc. *
      145.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      TGZ185 - Câble Hager KNX J-H(St)Hh 2×2×0.8 sans halogène vert rouleau L500m B2ca.s1.d1.a1
      TGZ185
      Cable BUS, 500m, B2cas1d1a1, vert
      Prix*
      858.00 CHF
      / pc. *
      858.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      HTG465H - Câble Modbus Hager HTG465H 3m avec connecteur RJ45 et blindage
      HTG465H
      Câble Modbus 3 m avec RJ45-fils nus et liaison terre
      Prix*
      94.70 CHF
      / pc. *
      94.70 CHF
      / pc. *
    • 4
      HTG457H - Adaptateur USB vers Ethernet RJ45
      HTG457H
      Adaptateur USB vers Ethernet RJ45
      Prix*
      156.50 CHF
      / pc. *
      156.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      HTG484H - Câble Modbus Hager HTG484H 5m avec RJ45-RJ45
      HTG484H
      Câble Modbus 5 m RJ45-RJ45
      Prix*
      61.60 CHF
      / pc. *
      61.60 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group