The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Inter­rup­teurs-­sec­tion­neurs et commu­ta­teurs
    • Acces­soires inter­rup­teurs de coupure de charge
    • HZI501
    EAN
    3250613362294
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    32
    • Acces­soires inter­rup­teurs de coupure de charge

    Joint d'étanchéité IP65 pour HZI855 HZI501

    Prix*
    69.30 CHF
    / pc. *
    69.30 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Joint d'étanchéité IP65 pour HZI855

    HZI501

    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image HZI501 | Hager Suisse

      Image produit HZI501

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HZI501 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit HZI501

      Joint d'étanchéité IP65 pour HZI855

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      HZC019 - Kit de verrrouillage externe pour Ronis EL11AP (125A-1600A)
      HZC019
      Kit de verrrouillage externe pour Ronis EL11AP (125A-1600A)
      Prix*
      75.40 CHF
      / pc. *
      75.40 CHF
      / pc. *
    • 2
      HZC311 - Bloc de contacts auxiliaires Hager 1O+1F 20…125A
      HZC311
      Contact auxiliaire 1NO+1NC pour interrupteur 20A-160A
      Prix*
      41.20 CHF
      / pc. *
      41.20 CHF
      / pc. *
    • 3
      HZC101 - Rallonge d'axe Hager pour HZC001 002 pour 63…400A
      HZC101
      Axe 200 mm pour appareillage de 63 à 630A
      Prix*
      23.25 CHF
      / pc. *
      23.25 CHF
      / pc. *
    • 4
      HZC106 - Rallonge d'axe Hager 320mm pour 800…1600A
      HZC106
      Axe 320 mm pour appareillage de 800 à 1600A
      Prix*
      54.10 CHF
      / pc. *
      54.10 CHF
      / pc. *
    • 5
      HZC211 - Couvre-bornes Hager 3L pour interrupteur de charge 20…63A
      HZC211
      Capot cache borne 3P Inter 20A-63A
      Prix*
      19.35 CHF
      / pc. *
      19.35 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group