Cage de raccordement Al 1x 95-240mm² (x250-h250) 3P HYB005H

EAN
3250613111748
E-nr.
501 258 152
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
H3

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    3 P
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    250 A
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    25Nm
Connexion
  • Section de conduc­teur
    95…240 mm²
Câble
  • Maté­riau du câble
    Cu / Al
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Degré de pollu­tion suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Alti­tude
    2000 m

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.