The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Coffrets d'abonné
  • Coffrets d'abonné
  • HSE-ES-ED00-DE
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Couvercle pour rack de commutation HSE160 HSE-ES-ED00-DE

EAN
7611919371254
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
25
Prix*
16.85 CHF
/ pc. *
16.85 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Couvercle pour rack de commutation HSE160

HSE-ES-ED00-DE

  • Accessoires
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 15 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • ED00

    Interrupteurs-sectionneurs IN taille 00 plaque de montage M8 1 pôles

    41.85 CHF  / pc.*
  • ED00-2

    Interrupteurs-sectionneur HPC Gr.00 montageen saillie 2-pôle 160A avec la vis M8

    67.60 CHF  / pc.*
  • EDS00

    Interrupteurs-sectionneurs IN taille 00 jeu de barres M8 unipolaires

    47.30 CHF  / pc.*
  • HSE160-DBB-B

    Coffret d’abonné 160A raccord double

    537.00 CHF  / pc.*
  • HSE160-DBB-B-A1

    Coffret d’abonné 160A raccord double prise de terre extérieure AE

    559.00 CHF  / pc.*
  • HSE160-DBB-B-A8

    Coffret d’abonné 160A raccord double prise de terre extérieure AEM8

    554.00 CHF  / pc.*
  • HSE160-DBB-B-ST006

    Coffret d'introduction HSE160-DBB-B-ST006

    640.00 CHF  / pc.*
  • HSE160-EB-B

    Coffret d’abonné 160A

    483.00 CHF  / pc.*
  • HSE160-EB-B-A1

    Coffret d’abonné 160A prise de terre extérieure AE

    508.00 CHF  / pc.*
  • HSE160-EB-B-A8

    Coffret d’abonné 160A prise de terre extérieure AEM8

    502.00 CHF  / pc.*
  • HSE160-EB-B-ST005

    Coffret d'introduction HSE160-EB-B-ST005

    567.00 CHF  / pc.*
  • HSE160-EP-B-ST002

    Coffret d'introduction HSE160-EP-B-ST002

    573.00 CHF  / pc.*
  • HSE160-ES-B

    Coffret d’abonné 160A

    483.00 CHF  / pc.*
  • HSE160-ES-B-A1

    Coffret d’abonné 160A prise de terre extérieure AE

    497.00 CHF  / pc.*
  • HSE160-ES-B-A8

    Coffret d’abonné 160A prise de terre extérieure AEM8

    502.00 CHF  / pc.*

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-12-02
PDF
419,93 kB
Hager REACH declaration HSE-ES-ED00-DE
PDF
Hager RoHS report HSE-ES-ED00-DE
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image HSE-ES-ED00-DE | Hager Suisse

    Image produit HSE-ES-ED00-DE

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit HSE-ES-ED00-DE | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit HSE-ES-ED00-DE

    Couvercle pour rack de commutation HSE160

    PDF
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LVZSG - Vis de raccordement Hager M12×30mm antirouille avec élément à ressort
    LVZSG
    Vis M12x30 pour raccordement de barre omnibus antirouille
    Prix*
    6.15 CHF
    / jeu *
    6.15 CHF
    / jeu *
  • 2
    HAK250H11-ESC8 - HAK 250A 850mm 1x e/s vis/borne acier et flasque avec TE
    HAK250H11-ESC8
    Coffret d’abonné 250 A 850 mm raccord. à vis M12; borne en acier; terre ext.
    Prix*
    1 397.00 CHF
    / pc. *
    1 397.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    HAK250H11-ETC8 - HAK 250A 850mm 1x e/s borne d’insertion/borne acier et flasque avec TE
    HAK250H11-ETC8
    Coffret d’abonné 250 A 850 mm borne d’insertion; borne en acier; terre ext.
    Prix*
    1 440.00 CHF
    / pc. *
    1 440.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    HAK250S11-ESC8 - HAK 250A 650mm 1x e/s vis/borne acier et flasque avec TE
    HAK250S11-ESC8
    Coffret d’abonné 250 A 650 mm raccord. à vis M12; borne en acier; terre ext.
    Prix*
    1 337.00 CHF
    / pc. *
    1 337.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    HAK250S11-ETC8 - HAK 250A 650mm 1x e/s borne d’insertion/borne acier et flasque avec TE
    HAK250S11-ETC8
    Coffret d’abonné 250 A 650 mm borne d’insertion; borne en acier; terre ext.
    Prix*
    1 380.00 CHF
    / pc. *
    1 380.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group