![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Relais différentiel type A 0.03-30A temporisé avec écran de visualisation HR526
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Mode de fixationrail DIN symétrique
-
Nombre de modules3
-
Tension assignée d'emploi Ue230 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension maxi d'utilisation276 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4 kV
-
Courant différentiel assigné30 mA / 100 mA / 300 mA / 500 mA / 1 A / 3 A / 5 A / 10 A / 30 A
-
Surcharge admissible au niveau du tore30kA / 100ms
-
Fréquence50 à 60 Hz
-
Puissance consommée6.5 VA
-
Couple de serrage0.4Nm
-
Section de raccordement en câble souple0.5 / 2.5mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0.5 / 2.5mm²
-
Section de raccordement en câble souple de la mesure0.5 / 2.5 mm²
-
Type de connexioncage à vis
-
Section de raccordement en câble rigide de la mesure0.5 / 2.5 mm²
-
Temporisation de la protection différentiel0 / 0.1 / 0.3 / 0.4 / 0.5 / 0.8 / 1 / 3 / 5 s
-
Directive européenne WEEEconcerné
-
Indice de protection IPIP30
-
Type de protection différentielleA
-
Température de service-10…60 °C
-
Altitude2000 m
-
Température de stockage/transport-20…70 °C
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit HR526
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour HR526
PDF1 MB -
Brochures techniques & CCTP
Principes de protection
Hager_CH_Manuel_Technique_Protection_FR.pdf
PDF3 MB -
Catalogue
Catalogue 3 - Distribution d'énergie I
Catalogue 3 - Distribution d'énergie I - Protection, commande, signalisation, mesure
PDF107 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HR526
Declaration
PDF356 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HR526 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour HR526 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com