EAN
3250614409103
E-nr.
531 477 390
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
D2
848.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    4
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 V
Tension
  • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
    276 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    4 kV
Inten­sité du courant
  • Courant diffé­ren­tiel assigné
    30 mA / 100 mA / 300 mA / 500 mA / 1 A / 3 A
  • Surcharge admis­sible au niveau du tore
    30kA / 100ms
Puis­sance
  • Puis­sance consommée
    10 VA
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    1Nm
Connexion
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    1 / 2,5mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    1,5 / 4mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble souple de la mesure
    1 / 2.5 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide de la mesure
    1.5 / 4 mm²
Confi­gu­ra­tion
  • Tempo­ri­sa­tion de la protec­tion diffé­ren­tiel
    0 / 0.1 / 0.3 / 0.5 / 0.75 / 1 s
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
    A
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -10…55 °C
  • Alti­tude
    2000 m
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -20…70 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.