Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 TM ADJ 4P4D 320A 110kA FTC HPW321DR
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Blocs complémentaires pour disjoncteurs principaux type A 4 produit(s) disponible(s) -
Cache-borne 6 produit(s) disponible(s) -
Câble de verrouillage des équipements auxiliaires 2 produit(s) disponible(s) -
Déclencheur à sous-tension 8 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 5 produit(s) disponible(s) -
Fonctions de connexion 4 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal320 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2110 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240 V AC selon IEC60947-2125 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2125 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-2110 kA
-
Courant assigné à 10°C selon IEC60947380,70 A
-
Courant assigné à 15°C selon IEC60947373,60 A
-
Courant assigné à 20°C selon IEC60947366,50 A
-
Courant assigné à 25°C selon IEC60947359,10 A
-
Courant assigné à 30°C selon IEC60947351,70 A
-
Courant assigné à 35°C selon IEC60947344 A
-
Courant assigné à 40°C selon IEC60947336,20 A
-
Courant assigné à 45°C selon IEC60947328,20 A
-
Courant assigné à 50°C selon IEC60947320 A
-
Courant assigné à 55°C selon IEC60947311,60 A
-
Courant assigné à 60°C selon IEC60947302,90 A
-
Courant assigné à 65°C selon IEC60947294 A
-
Courant assigné à 70°C selon IEC60947284,80 A
-
Nombre de pôles4
-
Type d'organe de commandeManette
-
Type de boitierMontage fixe
-
Position du neutreGauche
-
Temps de réponse à l'ouverture10 ms
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée d'emploi Ue220 - 690 V
-
Unité de déclenchementTM A/A
-
Puissance dissipée totale sous IN75 W
-
Indice de protection IPIP4X
-
Cran de réglage thermique xIN0.63, 0.8, 1
-
Matériau du câbleCuivre
-
Compatible avec bloc différentielOui
-
Compatible avec montage Rail DINNon
-
Utilisable pour les tableaux de distributionOui
-
Hauteur260 mm
-
Largeur185 mm
-
Profondeur150 mm
-
Barre collectrice aval : largeur, hauteur, diamètre vis (max)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Barre collectrice amont : largeur, hauteur, diamètre vis (max)10 mm, 12 mm, 32 mm
-
Position de montage/connexionDevant
-
Couple de serrage18 - 18 Nm
-
Couple de serrage nominal borne basse18 - 18 Nm
-
Couple de serrage nominal borne haute18 - 18 Nm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit HPW321DR
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit HPW321DR
Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 TM ADJ 4P4D 320A 110kA FTC
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2025-01-21
PDF10,29 MB -
Guide
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB
Technischer Katalog h3+ Leistungsschalter bis 250A
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-03-04
PDF355,64 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-03-04
PDF332,59 kB
EU Declaration of Conformity
PDF588,41 kB