Bloc diff. Alarme P630 4P 630A Idn adj HBW630L
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Position du neutregauche
-
Nombre de pôles4 P
-
Tension assignée d'emploi Ue220 / 415 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs6 kV
-
Courant différentiel assigné100 mA / 300 mA / 500 mA / 1 A / 3 A / 10 A
-
Courant assigné nominal630 A
-
Tenue au non déclenchement onde 8-20µs3 kA
-
Fréquence50 à 60 Hz
-
Protégé contre les déclenchements intempestifsOui
-
Sensibilité différentiel réglableOui
-
Temps de déclenchement réglableOui
-
Temporisation de la protection différentiel0 / 100 / 300 / 500 / 1000 / 3000 ms
-
Directive européenne WEEEconcerné
-
Type de protection différentielleA
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit HBW630L
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour HBW630L
PDF11 MBNotice d'instruction pour HBW630L
Manual for HBW400H-HBW400L-HBW630H-HBW630L - RCD/Alarm add on P630 (Stand: 2023-02)
PDF11 MB -
Manuel d'installation
Manuel d'installation pour HBW630L
PDF39 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HBW630L
Declaration
PDF798 KBDéclaration UE de conformité pour HBW630L
PDF477 KBDéclaration UE de conformité pour HBW630L
Declaration
PDF778 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HBW630L du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour HBW630L du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com