EAN
3250613150952
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
31
1 004.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Posi­tion du neutre
    gauche
  • Nombre de pôles
    4 P
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    220 / 415 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    500 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    6 kV
Inten­sité du courant
  • Courant diffé­ren­tiel assigné
    100 mA / 300 mA / 500 mA / 1 A / 3 A / 10 A
  • Courant assigné nominal
    400 A
  • Tenue au non déclen­che­ment onde 8-20µs
    3 kA
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Déclen­che­ment
  • Protégé contre les déclen­che­ments intem­pes­tifs
    Oui
Confi­gu­ra­tion
  • Sensi­bi­lité diffé­ren­tiel réglable
    Oui
  • Temps de déclen­che­ment réglable
    Oui
  • Tempo­ri­sa­tion de la protec­tion diffé­ren­tiel
    0 / 100 / 300 / 500 / 1000 / 3000 ms
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
    A
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Degré de pollu­tion suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Alti­tude
    2000 m
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.