Disjoncteur boîtier moulé x160 3P 25kA 100A HHA100H

EAN
3250613130497
E-nr.
501 250 350
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
H3

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type de commande
    Manette
  • Nombre de pôles
    3 P
  • Type de pôles
    3P3D
Fonc­tions
  • Produit équipé de la fonc­tion protec­tion
    Oui
  • Bloc de déclen­che­ment
    TM A/F
  • Protec­tion diffé­ren­tielle inté­grée
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    4.5
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    220 / 415 V
  • Fréquence assi­gnée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    690 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    8 kV
  • Equipé d'une bobine de minimum de tension
    Non
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    100 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2
    4 kA
  • Cran de réglage ther­mique xIN
    0.63 / 0.8 / 1
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2)
    21 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
    9 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2
    80 %
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 440V AC selon IEC 60947-2
    20 kA
Coef­fi­cient de correc­tion du courant
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 2 appa­reils juxta­posés
    1
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 3 appa­reils juxta­posés
    1
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 4 et 5 appa­reils juxta­posés
    1
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 6 appa­reils juxta­posés
    1
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    35.7 W
  • Puis­sance dissipée par pôle à In
    11.9 W
Déclen­che­ment
  • Type de déclen­cheur
    TM
  • Temps de déclen­che­ment déclen­cheur ther­mique
    0 ms
  • Temps de réponse à l'ou­ver­ture
    10 ms
Spéci­fi­ca­tions élec­triques
  • Temps de déclen­che­ment déclen­cheur magné­tique
    0 ms
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    1000
  • Endu­rance méca­nique nombre de manoeuvres
    4000
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur rail DIN avec adap­ta­teur en option
    Non
Connexion
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    4 / 70mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    4 / 95mm²
  • Bran­che­ment
    Connexions fron­tales
Confi­gu­ra­tion
  • Valeur du réglage magné­tique
    1500 A
  • Mode de réglage magné­tique suivant IN ou IrTh
    IN
Equi­pe­ment
  • Nombre contact auxi­liaire à ouver­ture
    0
  • Nombre contact auxi­liaire à ferme­ture
    0
  • Nombre contact auxi­liaire inver­seur
    0
  • Commande moto­risée option­nelle
    Non
Cas d'em­ploi
  • Caté­gorie d'em­ploi
    A
Stan­dards
  • Texte norme
    IEC 60947-2
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25…70 °C
  • Alti­tude
    2000 m
  • Tropi­ca­li­sa­tion/­hu­mi­di­té/Exé­cu­tion
    tous climats
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -35…70 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.