![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Cable d'alimentation, 3 poles, 450 mm G4743
EAN
4012740849647
E-nr.
157 805 314
VPE
10 PCEs
Groupe de rabais
V1
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système de connexionWago Winsta
Connectivité
-
Nombre de fils3
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal20 A
Dimensions
-
Longueur450 mm
Longueur
-
Longuer totale0.45 m
Puissance
-
Charge d'incendie1709 kJ
Résistance
-
Résistance de contact1330 µΩ
Matières
-
Couleurnoir
-
Couleur de codage / insert de contactnoir
-
Couleur de boîtiernoir
-
Couleur de la gainenoir
-
Matièremélange de matériaux
-
Groupe de matériaumatèrial mélanger
Connexion
-
Section du câble de raccordement2.5 mm²
Câble
-
Section du fil2.5 mm²
-
Conducteur résistant à une température continue jusqu'à70 °C
-
Diamètre du câble13 mm
Equipement
-
Finition côté 1jack
-
Codage mécaniqueOui
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Température
-
Pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à105 °C
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com