![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Plastron modulaire intermédiaire G3561LAN
EAN
4012740848541
E-nr.
127 556 562
VPE
10 PCEs
Groupe de rabais
V1
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationclipsé
Modèle
-
Type appareillage (plastron)sonstige
Dimensions
-
Longueur10 mm
-
Largeur de l'ouverture0 mm
-
Hauteur de l'ouverture0 mm
-
Diamètre de l'ouverture0 mm
Porte, couvercle
-
Montage du couvercleIntérieur
-
Largeur du couvercle80 mm
-
Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installationLisse
Matières
-
Couleuraluminium
-
MatièrePC-ABS
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacelaqué
Equipement
-
Nombre de connecteur (plastron prédécoupé)0
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Température
-
Température ambiante-30…90 °C
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com