The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux d’al­lège
    • Acces­soires pour canaux d'al­lège
    • G2271
    Plaque d'adaptation tehalit, pour le montage à distance, pour canal d'allège BRN/BRHN/BRAN/BRS, en tôle d'acier zingué
    EAN
    4012740203524
    E-nr.
    127 589 152
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    V1
    • Acces­soires pour canaux d'al­lège

    Plaque adaptatrice 130…170mm tehalit G2271 G2271

    Prix*
    7.60 CHF
    / pc. *
    7.60 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Plaque adaptatrice 130…170mm tehalit G2271

    G2271

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Montage mural
    • Montage du canal
      Accro­cher
    Matière
    • Matière
      Acier

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    Hager déclaration REACH G2271
    PDF
    Hager Rapport RoHS G2271
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image G2271 | Hager Suisse

      Image produit G2271

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit G2271 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit G2271

      Plaque adaptateur de console pour goulottes 130-170mm en tôle d'acier galvanisé

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2020-01-01 | Hager Suisse

      Mode d'emploi International 2020-01-01

      PDF
      431,16 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BRS1001709 - Raccord tehalit BRS 100170 zing.
      BRS1001709
      Jonction couple électrique/mécanique BRS 100x170mm couv. 80mm en tôle d'acier
      Prix*
      15.10 CHF
      / jeu *
      15.10 CHF
      / jeu *
    • 2
      BRS851709 - Raccord tehalit BRS 85170 zing.
      BRS851709
      Jonction couple électrique/mécanique pour BRS 85x170mm couv. 80mm en acier
      Prix*
      17.40 CHF
      / jeu *
      17.40 CHF
      / jeu *
    • 3
      L6991VERZ - Tube de support tehalit pour 127669092
      L6991VERZ
      Profil de soutien pour revêtement du parapet longueur 2m en tôle d'acier
      Prix*
      21.50 CHF
      / Mètre *
      21.50 CHF
      / Mètre *
    • 4
      L64519016 - Première lamelle tehalit pour habillage de parapet aluminium blanc trafic
      L64519016
      Lamelle première pour couverture de parapet de aluminium blanc
      Prix*
      19.25 CHF
      / Mètre *
      19.25 CHF
      / Mètre *
    • 5
      BRN65X9 - Couplage tehalit BRN 65130…65210
      BRN65X9
      Jonction de BRN 65x130/170/210mm sans halogène
      Prix*
      2.20 CHF
      / pc. *
      2.20 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group