Support pour l'usage avec plaque adaptateur pour distance au mur 120-200mm G2262

EAN
4012740203494
E-nr.
127 582 852
VPE
10 PCEs
Groupe de rabais
V1
Prix*
28.15 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Compa­ti­bi­lité
  • Compa­ti­bi­lité produits
    BRN,­BRAN,­BRHN
  • Largeurs de profilé compa­tible
    0 mm
Dimen­sions
  • Longueur
    170 mm
  • Espa­ce­ment mur ou longueur de traverse
    120 / 200 mm
Matières
  • Couleur
    inco­lore
  • Matière
    acier
  • Groupe de maté­riau
    acier
  • Type de trai­te­ment de surface
    zingué
Instal­la­tion, montage
  • Montage du profilé
    à accro­cher
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne RoHs
    confor­mité volon­taire
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.