Plinthe,univers, pour cabinet IP54,SKII, 200 x 1360 x 400 mm FZ935SD

EAN
3250612757725
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Fonc­tions
  • Adapté à un range­ment de câbles
    Oui
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    400 mm
  • Hauteur produit installé
    200 mm
  • Largeur produit installé
    1350 mm
  • Largeur de montage
    1360 mm
Matières
  • Couleur
    gris
  • Couleur
    gris clair  
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
Confi­gu­ra­tion
  • Type d'ar­moire
    Socle de raccor­de­ment
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP54
  • Classe de protec­tion
    classe II
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.