plinthe,univers, pour cabinet IP54,SKI, 100 x 350 x 400 mm FZ901D
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
-
Adapté à un rangement de câblesOui
-
Profondeur produit installé400 mm
-
Hauteur produit installé100 mm
-
Largeur produit installé350 mm
-
Largeur de montage350 mm
-
Couleurgris
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Matièreacier
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
Type d'armoireSocle de raccordement
-
Indice de protection IPIP54
-
Classe de protectionclasse I
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FZ901D
-
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FZ901D du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FZ901D du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com