plaque fermeture ,ferme, pour cabinet, IP54, SKI, 20 x 350 x 400 mm FZ881D
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
-
Profondeur produit installé400 mm
-
Hauteur produit installé20 mm
-
Largeur produit installé350 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1.5 mm
-
Epaisseur de la matière du couvercle1.5 mm
-
CouleurRAL 7035
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Matièreacier
-
Aspect de la surfacemat
-
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
Avec entrée de câbleNon
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FZ881D
-
Catalogue
Catalogue 4 - Distribution d’énergie II
Catalogue 4 - Distribution d'énergie II - Coffrets, armoires et systèmes d’équipement intérieur
PDF113 MB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FZ881D du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FZ881D du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com