Kit avec 2 supports en acier pour fixation de câbles, univers FW, 1 travée FZ850F

EAN
7611912539675
E-nr.
822 991 234
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F3
Prix*
29.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    7 mm
  • Hauteur produit installé
    25 mm
  • Largeur produit installé
    196 mm
Matières
  • Matière
    tôle d`acier
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.