Tiges de fermeture asymétriques,univers, IP54, pour hauteur d´armoire 1850mm FZ832N

EAN
3250612778300
E-nr.
822 912 954
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
Prix*
94.90 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    1850 mm
Equi­pe­ment
  • avec verrouillage à cadenas
    Non
  • avec manette
    Oui
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.