Oeillets de grue,univers,pour FR/FS armoires,M8 filetage, 140kg au oeillet FZ831

EAN
3250610701751
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
62.10 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    50 mm
  • Profon­deur interne
    50 mm
  • Hauteur produit installé
    100 mm
  • Largeur produit installé
    100 mm
  • Hauteur
    100 mm
  • Largeur
    100 mm
Matières
  • Aspect de la surface
    mat
Acces­soires inclus
  • Type d'ac­ces­soire
    Anneau de trans­port
Stan­dards
  • Homo­lo­ga­tions
    EN 61439-1/-2
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.