Rail de retenue,univers,IP54,pour monter en socle,5-section FZ805N

EAN
3250612769919
VPE
5 PCEs
Groupe de rabais
F1

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    15 mm
  • Hauteur produit installé
    30 mm
  • Largeur produit installé
    15 mm
Matières
  • Couleur
    aspect zingué  
  • Matière
    métal
Equi­pe­ment
  • Nombre de travée de large
    5
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.