Rail de retenue,univers,IP54,pour monter en socle,4-section FZ804N

EAN
3250612769902
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    15 mm
  • Hauteur produit installé
    30 mm
  • Largeur produit installé
    15 mm
Acces­soires inclus
  • Type d'ac­ces­soire
    rail de blin­dage
Equi­pe­ment
  • Nombre de travée de large
    4
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.