Support rail de retenue,univers,400mm,CLII,armoires FR,régable FZ800D

EAN
3250610700853
E-nr.
834 998 116
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
38.50 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    400 mm
  • Profon­deur interne
    400 mm
  • Hauteur produit installé
    400 mm
  • Largeur produit installé
    30 mm
  • Hauteur
    30 mm
  • Largeur
    30 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Type de trai­te­ment de surface
    galva­nise à chaud
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
Acces­soires inclus
  • Type d'ac­ces­soire
    cadre de montage
Stan­dards
  • Homo­lo­ga­tions
    EN 61439-1/-2
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.