kit de connexion,univers, for cabinet IP54,SKI,T 400mm FZ747D
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Caractéristiques techniques
-
Profondeur produit installé50 mm
-
Hauteur produit installé475 mm
-
Largeur produit installé380 mm
-
Couleurnoir
-
Type d'accessoires de montageautre
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FZ747D
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour FZ747D
PDF10 MB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FZ747D du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour FZ747D du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com